Metall-/Kunststoff-Kombination mit Außengewinde
- Kugelbolzen mit metallischen Außengewinden
- In unterschiedlichsten Gewindeformen erhältlich
Schwingungs- und geräuschentkoppelndes Verbindungs- und Befestigungssystem
Das zweiteilige SNAPLOC® Befestigungssystem besteht aus einem Kugelbolzen und einer Kupplung für den schnellen Einbau und basiert auf dem System einer einfachen Schnappverbindung.
Da die Steckverbindungen lediglich aus zwei Einzelteilen bestehen, sind sie einfach zu montieren bzw. zu demontieren.
SNAPLOC® Verbindungen können in das Design der jeweiligen Komponenten integriert werden.
Die SNAPLOC® Steckverbindungen bestehen aus einem Kugelbolzen und einer Kupplung. Innerhalb der Kupplung ist eine Kugelpfanne ausgebildet, in welche der Kugelbolzen einschnappen kann.
Die Kupplung wird an der Unterseite der jeweiligen Bauteile in die dafür vorhandene Fassung montiert und in dieser formschlüssig gehalten.
Der Kugelbolzen kann auf die jeweiligen Komponenten geschraubt, geklebt oder geclipst werden.
Verbinden durch Aufstecken und Lösen durch Abziehen gewährleisten einen optimalen Sitz.
| Downloads | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| SNAPLOC® Schwingungs- und geräuschentkoppelndes Verbindungs- und Befestigungssystem |
4350/09.01 | Deutsch | PDF/ KB | ![]() |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2009 Böllhoff GmbH