RIVKLE® Elastic

Schwingungs- und geräuschentkoppelndes Verbindungs- und Befestigungselement

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Verbindungselemente >
  3. Spezial-Verbindungselemente >
  4. Entkopplung >
  5. RIVKLE® Elastic

RIVKLE® Elastic

RIVKLE® Elastic ist eine lösbare Blindnietverbindung mit schwingungs- und geräuschentkoppelnder Funktion.

Steckbrief

Schwingungs- und geräuschentkoppelndes Verbindungs- und Befestigungselement RIVKLE® Elastic
  • Optimale Lösung für die Befestigung eines belastbaren Gewindekörpers an einem dünnwandigen Bauteil
  • Die prozesssichere einseitige Montierbarkeit ist bei Hohlkörpern, Gehäusen oder nur einseitig zugänglichen Bauteilen oft die einzige Alternative
  • Wiederholt lösbare Verbindung
  • Schwingungs- und Geräuschentkoppelung
  • Isolierend

Technologie

RIVKLE® Elastic in uneingebautem Zustand – vor dem Eindrehen der Schraube

Der RIVKLE® Elastic besteht aus einer Metallhülse mit einem (meist) metrischem Gewinde, und einer Umhüllung aus Elastomer bzw. thermoplastischem Elastomer.

Dieses Verbindungselement steht für eine innovative Lösung bei der Befestigung eines belastbaren Gewindekörpers an einem dünnwandigen Bauteil. Es bewährt sich zusätzlich durch seine geräusch- und schwingungsentkoppelnden Eigenschaften.

RIVKLE® Elastic Stauchung während des Einbauvorgangs – Eindrehen der Schraube

Zur Montage wird der RIVKLE® Elastic von einer Seite in die Aufnahmebohrung des Trägerteiles gesteckt.
Die Klemmnocken bewirken dort, bis zur endgültigen Befestigung, eine Verliersicherung.
Da die Metallhülse (Standard: Messing) nur im unteren Bereich mit der Umhüllung verbunden ist, bildet sich durch das Eindrehen einer Schraube eine Wulst, die sich rückseitig auf das zu befestigende Bauteil legt. Dabei handelt es sich um eine reversible Nietverbindung.

Produkttypen

RIVKLE® Elastic Standardausführungen

RIVKLE® Elastic Standardausführungen

Der RIVKLE® Elastic ist im Standardbereich in zwei Grundausführungen lieferbar.

  • RIVKLE® Elastic mit Scheibe bei einem Bauteil aus Kunststoff, Alu oder Stahl (mit Langloch)
  • RIVKLE® Elastic ohne Scheibe bei Stahl (Durchgangsbohrung nach DIN ISO 273)

Aktuell sind als Standardausführungen die Abmessungen M 4, M 5, M 6 und M 8 erhältlich.

RIVKLE® Elastic HT

RIVKLE® Elastic HT

RIVKLE® Elastic HT mit hoher Temperaturbeständigkeit

Der RIVKLE® Elastic HT ist eine Weiterentwicklung in der RIVKLE® Elastic Familie und gewährleistet neben den bewährten Eigenschaften eine hohe Temperaturbeständigkeit.

Sonderausführungen

Sonderausführungen

Abweichend von den Standardausführungen ist es möglich, kundenspezifische Applikationen zu realisieren.
Je nach Anforderung an die Bauteilbefestigung, wie z.B. Festigkeitsanforderungen, können unterschiedliche metallische Werkstoffe für die Hülsen eingesetzt werden.

Anwendungen

Anwendungsbeispiele aus dem Automobilbereich

  • RIVKLE® Elastic – Anwendungsbeispiel in einem Motorradbauteil

    Befestigung von Motorspoilern und Seitenteilen
    BMW Motorrad

  • RIVKLE® Elastic – Anwendungsbeispiel in einem Autobauteil

    Befestigung des Aktivkohlefilters
    VW Beetle

Anwendungsbeispiele aus der Allgemeinindustrie

  • RIVKLE® Elastic – Anwendungsbeispiel aus der Kältetechnik und Klimatechnik

    Kälte- und Klimatechnik

  • RIVKLE® Elastic – Anwendungsbeispiel aus der Agrartechnik

    Agrartechnik / Landgeräte
    z.B. Traktoren, Mähdrescher



News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

News & Presse

Job & Karriere

Suchen Sie Informationen zu Job & Karriere?

Job & Karriere

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

Einbau eines RIVKLE® Elastic

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff GmbH