Qualitäts- und Umweltziele

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Unternehmen >
  3. Qualitätsmanagement >
  4. Qualitäts- und Umweltziele

Qualität als Firmenphilosophie

Das Qualitäts- und Umweltmanagement von Böllhoff ist ein wichtiger Baustein der Unternehmensphilosophie. Durch kontinuierliche Verbesserung werden die Qualitätsstandards ständig erhöht.

Wir arbeiten nach ISO/TS 16949

Wir arbeiten nach ...

Kundenspezifische Anforderungen sind eine besondere Herausforderung, der sich Böllhoff gerne stellt.

Das Qualitäts- und Umweltmanagementsystem wird kontinuierlich weiterentwickelt und regelmäßig nach neuesten Standards auditiert und zertifiziert. Das ausgeprägte Qualitäts- und Umweltbewusstsein wird darüber hinaus durch die Akkreditierung des firmeneigenen Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025 dokumentiert.

Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 bescheinigt Böllhoff ein ressourcenschonendes und umweltbewusstes Verhalten. Aktiv gelebter ökologischer Umweltschutz reduziert nicht nur Abfall und vermeidet unnötige Schadstoffbelastungen, sondern führt auch durch Energie- und Materialeinsparungen zu ökonomischen Vorteilen für unsere Kunden.
 

Die Böllhoff Qualitätsziele

  • Hochzufriedene Kunden
  • Kontinuierliche Verbesserung
  • Fehlervermeidung statt Fehlerbeseitigung
  • Null-Fehler-Philosophie

+ Zertifikate & Standards



News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

 

News & Presse