01.09.2005
RIVKLE® HRT – High Resistance Thread – Hochbelastbares Gewinde
Böllhoff, führender Hersteller von Blindnietmuttern, präsentiert ein neues Produkt mit verbesserten mechanischen Eigenschaften.
RIVKLE® HRT ist in zwei Werkstoffen erhältlich: Stahl oder Aluminium
RIVKLE® HRT aus Aluminium:
Geeignet für die Festigkeitsanforderungen an Schrauben der Klasse 8.8 und Muttern der Klasse 8 nach ISO 898-1 und 898-2.
Dieses Produkt ist die perfekte Lösung für Anwendungen, die Alu-Blindbefestigungselemente erfordern, welche für die normalerweise auf Muttern der Klasse 8 aufgebrachten Drehmomente und Kräfte geeignet sind. Hauptvorteile sind die ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, das geringe Gewicht und die volle Recyclebarkeit eines Aluminiumprodukts.
RIVKLE® HRT aus Stahl:
Geeignet für die Festigkeitsanforderungen an Schrauben der Klasse 10.9 und 12.9 und Muttern der Klasse 10 und 12 nach ISO 898-1 und 898-2. Es sind Anzugsdrehmomente möglich, wie sie bei Muttern der Klasse 12 üblich sind.
Vorteile dieser Verbesserung:
- Gleiche mechanische Eigenschaften bei Einsatz von kleineren und leichteren Befestigungselementen
- Blinde Montage von Baugruppen für Kfz, Lkw und schweren Baumaschinen
RIVKLE® HRT kann als Ersatz für bestehende RIVKLE® Produkte (gleiche Bohrung) verwendet werden.
RIVKLE® Blindnietmuttern erlauben die blinde Montage von nur einer Seite, was sich bei großen Blechen oder Hohlprofilen als besonders vorteilhaft erweist. Für den Einbau steht eine reichhaltige Auswahl an Nietwerkzeugen - von handgeführten Vorrichtungen bis hin zu vollautomatischen Robotersystemen - zur Verfügung. Die Montage ist auch auf bereits beschichteten oder lackierten Bauteilen ohne Beschädigung des Grundwerkstoffs möglich.
Verantwortlich:
Dipl.-Ing. Johann Haig Linden, Produktmanager,
Böllhoff Verbindungstechnik GmbH,
Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld
Tel. 0521/44 82-473, Fax -371, jhlinden@boellhoff.com
Beleg erbeten an:
Böllhoff Werbeleitung
Wolfgang Sönel,
Archimedesstraße 1-4,
33648 Bielefeld
RIVKLE® HRT Downloads
| Downloads | Dateiformat | Erstfreigabe | Typ / Größe |
|---|---|---|---|
| Pressetext | .doc / ca. 1.657 Zeichen* | September 2005 | ZIP / 4 KB |
| Pressefoto (Bild 1) | .jpg / RGB / 300 dpi | September 2005 | ZIP / 700 KB |
| Pressefoto (Bild 2) | .jpg / RGB / 300 dpi | September 2005 | ZIP / 600 KB |
* inkl. Leerzeichen