RIVKLE®

Blindnietmuttern aus Edelstahl

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. Pressemitteilungen >
  5. RIVKLE® Edelstahl

30.07.2009

Blindnietmuttern aus Edelstahl − für ein Extra an Korrosionsbeständigkeit

Die Version RIVKLE® Blindnietmuttern Edelstahl kommt überall dort zum Einsatz, wo eine hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit notwendig ist.

Einige Anwendungsbeispiele von vielen: Schaltschränke, Gastronomietheken, Großküchen-Backöfen, Solarmodule, medizinische Apparate, Fassaden, Leuchten, Zäune und Geländer, Klimaanlagen oder Verblendungen in Schienenfahrzeugen sowie Tanklastwagen.

Das Edelstahl-Programm in neun Versionen und vielen Abmessungen von M3 bis M12 (auf Wunsch auch mit zusätzlicher Unterkopfdichtung) ist ausführlich in dem Böllhoff Flyer RIVKLE® Edelstahl (Nr. 2305) beschrieben.

Die bewährten RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben von Böllhoff stehen für vielseitige Befestigungen eines hochbelastbaren Muttern- bzw. Bolzengewindes an einem dünnwandigen Werkstück.

Für alle Versionen gilt:

  • Montage bei nur einseitiger Zugänglichkeit (= blinde Montage)
  • Einsatz an dünnwandigen Bauteilen
  • Zwei Funktionen (Nieten und Schrauben)
  • In jedem Fertigungsschritt flexibel einsetzbar (lackierte Bauteile)
  • Geringer Investitionsaufwand
Das gesamte Produktsortiment umfasst die Werkstoffe Stahl, Aluminium und Edelstahl.
Den Gesamtkatalog RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben erhalten Sie unter der Bestellnummer 2307.
Gerne senden wir Ihnen ein Exemplar unserer Kataloge zu und entwickeln gemeinsam mit Ihnen Ihre Anwendungen. Rufen Sie uns an: +49 (0)521 / 4482 - 515.
© Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Bielefeld 2009
Abdruck frei.
Verantwortlicher Autor:
Dipl.-Ing. Mark Thielemeyer
Produktmanager Blindniettechnik
Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Telefon 05 21 / 44 82 - 05
Telefax 05 21 / 44 93 64
Beleg erbeten an:
Böllhoff Gruppe
Wolfgang Sönel
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
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
Pressefotos

  • RIVKLE® Edelstahl

    RIVKLE® Blindnietmuttern aus Edelstahl, Teilsechskantschaft mit extra kleinem Senkkopf

  • RIVKLE® Edelstahl

    RIVKLE® Blindnietmuttern aus Edelstahl zum Schaffen von Gewinden auch an Hohlkörpern, hier als Beispiel mit gleichzeitiger Verbindung zweier Werkstücke aus unterschiedlichen Materialien

  • RIVKLE® Edelstahl

    RIVKLE® Blindnietmuttern aus Edelstahl, Flachkopf, Rundschaft, im Klemmbereich gerändelt zur optimierten Verdrehsicherheit

  • RIVKLE® Edelstahl

    Setzvorgang von RIVKLE® Blindnietmuttern im Spindelhubverfahrens

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff GmbH