11.03.2011
2 in 1 − Montagekosten senken und Wartung vereinfachen mit der Multifunktionsschraube FLEXIDRIVE® von Böllhoff
Der TORX® bzw. Innensechsrundantrieb stellt eine anerkannte Weiterentwicklung des Kreuzschlitz- und Innensechskantantriebs dar. Er hat sich längst als effiziente Antriebsform in der Produktion durchgesetzt.
Aber es gibt auch Anwendungsfälle, wo bisher noch darauf verzichtet wird. Dies ist insbesondere immer dann der Fall, wenn die Verbindung z.B. zu Wartungs- und Reparaturzwecken noch einmal gelöst werden muss. Die Argumente, dass Monteure nicht immer Werkzeuge mit Innensechsrundform zur Verfügung haben oder der Innenantrieb durch Schmutzablagerungen nicht mehr nutzbar ist, gehen dann zu Lasten einer wirtschaftlichen Erstmontage.
Warum also nicht beide Anwendungsfälle und zwei unterschiedliche Antriebsarten in einer Schraube kombinieren? Böllhoff bietet unter dem Namen FLEXIDRIVE® Lösungen für effiziente Anwendungen, wobei es kein einzelnes Produkt ist sondern eine Produktfamilie. So sind ganz unterschiedliche Antriebs-Kombinationen denkbar wie z.B. Innensechsrund gepaart mit Außensechskant oder Innensechsrund mit Schlitz. Hinsichtlich der Schraubgeometrien, Gewindeformen, Materialien und Oberflächen ist alles technisch Machbare lieferbar, da es sich hierbei stets um kundenindividuelle Lösungen handelt. Das Ziel ist klar definiert: die technisch beste und wirtschaftlich sinnvollste Schraubverbindung.
Anwendungen sind u.a. möglich bei:
Zusammenfügen von Motoren / Befestigung von Anbauteilen
| Vorherige Lösung: | Innensechskantschrauben/Außensechskantschrauben FLEXIDRIVE® |
| Lösung: | Außensechskant-Innensechsrund-Bundschraube |
Halterung von Leuchten
| Vorherige Lösung: | Kreuzschlitzschrauben FLEXIDRIVE® |
| Lösung: | Pentagonal gewindefurchende mit Unterkopfsperrverzahnung und Innensechsrundschlitz-Antrieb |
Verschraubung der Bauteile von Wärmetauschern
| Vorherige Lösung: | Schlitzschrauben FLEXIDRIVE® |
| Lösung: | Trilobular gewindefurchende Schraube mit Innensechsrundschlitz-Antrieb |
Die wesentlichen Vorteile von FLEXIDRIVE® auf einen Blick:
- Reduzierte Montagezeit durch den Einsatz des Innensechsrundantriebs
- Nutzung von Standardwerkzeugen bei Wartungsarbeiten und Reparaturarbeiten
- Reduzierung von unterschiedlichen Werkzeugen
- Erhöhung der Werkzeugstandzeiten
- Technische Beratung
- Beschaffung, Bevorratung und Belieferung von FLEXIDRIVE® Produkten
FLEXIDRIVE® ist die intelligente Lösung für Montage und Wartung zugleich.
Böllhoff berät hinsichtlich der technisch besten und wirtschaftlich sinnvollsten Lösung und setzt die konkreten Bedarfe dann um, angefangen von der Zeichnungserstellung bis hin zur Lieferung. Als Entwickler und Hersteller von innovativen Verbindungselementen verfügt Böllhoff über alle notwendigen Ressourcen zur Erfüllung kundenindividueller Anforderungen.
© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2011
Abdruck frei.
Verantwortlicher Autor
Frank Nientiedt
Marketing-Leiter
bei der Böllhoff GmbH
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Telefon 05 21 / 44 82 - 03
Telefax 05 21 / 44 93 64
E-Mail: presse@boellhoff.com
http://www.boellhoff.com
Beleg erbeten an:
Böllhoff Gruppe
Wolfgang Sönel
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
FLEXIDRIVE® Downloads
| Downloads | Dateiformat | Erstfreigabe | Typ / Größe |
|---|---|---|---|
| Pressetext | .doc / 2.785 Zeichen* | März 2011 | ZIP / 6 KB |
| Bild 1 | .jpg / CMYK / 300 dpi | März 2011 | ZIP / 2.674 KB |
* inkl. Leerzeichen