Gewindereparatur am Radlagergehäuse

 

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. News >
  5. Gewindereparatur am Radlagergehäuse

09.09.2011

HELICOIL® Reparaturpackung M 9 x 10 ab sofort im Handel erhältlich

Radlagergehäuse sind ständig einer Vielzahl an Belastungen ausgesetzt. Verschleiß ist die logische Folge. So wird beispielsweise das im Radlagergehäuse geschnittene Innengewinde, welches zur Verschraubung der Bremsen-Führungsbolzen dient, häufig beim Ausbau dieser Führungsbolzen zerstört. Ein defektes Aufnahmegewinde macht jedoch in der Regel einen Austausch des kompletten Radlagergehäuses erforderlich.
Die alternative Lösung bietet Böllhoff mit der neuen HELICOIL® Reparaturpackung für Radlagergehäuse.

Die Reparatur ist einfach und erfolgt mit dem kombinierten Bohr- und Schneidwerkzeug in einem Fertigungsschritt bevor der HELICOIL® mit Hilfe der Einbauspindel in das neue Gewinde eingedreht wird.

Reparaturlösungen mit der bewährten HELICOIL® Technologie, die Zeit und Geld sparen.

Erfolgreiche Lehrenhaltigkeitsprüfung, Einbauversuche und Drehmomentprüfung an ausgewählten Radlagern wurden durch den TÜV bescheinigt.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Seite
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
Gewindereparatur an defekten Radlagern mit HELICOIL®

  • Radlagergewinde repariert mit HELICOIL® plus

    Radlagergewinde repariert mit HELICOIL® plus

  • HELICOIL® Reparatursatz M9 x 10 für die Reparatur von defekten Gewinden an Radlagern

    HELICOIL® Reparatursatz M 9 x 10 für Radlagergehäuse

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff GmbH