RIVSET®

Stanzniet Systeme für perfekte Verbindungen

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Montagesysteme >
  3. Nieten >
  4. RIVSET®

Werkstoffe hochfest und prozesssicher verbinden

Das RIVSET® Stanznieten ist ein Verfahren zur mechanischen, hochfesten Verbindung von gleichen oder aber auch kombinierten Werkstoffen, das auch problemlos mehrlagige Verbindungen ermöglicht.

Steckbrief

C-Rahmen

Das Produktprogramm der RIVSET® Stanznietsysteme umfasst verschiedene manuelle Systeme sowie Systeme für eine automatische Fertigung, die auf unterschiedliche Anwendungsbereiche ausgelegt sind und sich den spezifischen Fertigungsumgebungen anpassen.



Vorteile:

  • Modular
  • Anwendungsorientiert
  • Linienintegration

So lässt sich mit ihnen sowohl eine robotergeführte Handhabung des Bauteils bzw des Setzwerkzeugs, als auch die Integrierung in eine Komplettinstallation oder ein manueller Betrieb realisieren.

Technologie

RIVSET®

Mit einem Halbhohlniet werden die Fügepartner in einem Schritt ohne Vorlochen geräuscharm und emissionsfrei form- und kraftschlüssig verbunden. Der Niet durchstanzt die oberen Materiallagen und wird in der letzten Lage in einer Matrize aufgespreizt. Da diese Lage nicht durchstanzt wird, entsteht eine gas- und flüssigkeitsdichte, punktförmige Verbindung.

Systeme

Modular und flexibel

Die Systemkomponenten Versorgungsmodul (Power Unit), Nietzuführung (Feed), Werkzeug (Tool), Panel, Visualisierung (X-tras) sind flexibel in der Anordnung.
Der Platzbedarf ist gering- das mobile steckbare Bedienpanel zur Steuerung ist auch innerhalb der Fertigungszelle einsetzbar.
Die Nachfüllung der Stanzniete kann auch außerhalb von Fertigungszellen erfolgen.
Ihre Anwendung bestimmt das System.

RIVSET® Portable

Stanzniet-Handgerät – Klein und universell einsetzbar

  • RIVSET® Portable

    Eigenschaften

    • Verarbeitung gurtmagazinierter RIVSET® Stanzniete
    • Optimale Zugänglichkeit zur Fügestelle durch geringe Störkontur
    • Wahlweise Akku- oder Netzbetrieb
    • Leichtes Handling
    • Einstellbare Setzkräfte
    • Für Niettypen mit 3 mm und 5 mm Durchmesser
    • Unterschiedliche C-Rahmen-Geometrien


    Anwendungsbereiche

    • Baustellenfertigung
    • Prototypenbau
    • Nacharbeitslösung
    • Reparaturen
RIVSET® Classic

Kompaktes und flexibles Stanznietgerät – Die zuverlässige Basis

  • RIVSET® Classic

     Eigenschaften

    • Verarbeitung gurtmagazinierter RIVSET® Stanzniete
    • Flexible Nietvarianten
    • Geringe Störkontur für optimale Zugänglichkeit zur Fügestelle
    • Robuste und widerstandsfähige mechanische Ausführung 
    • Leichte Handhabung
    • Kurze Nietzykluszeiten
    • Kompakte Bauweise
    • Manuell einstellbare Setzkräfte

     

    Anwendungsbereiche

    • Handbetrieb
    • Wahlweise Handhabung des Bauteils oder des Setzwerkzeuges
  • RIVSET® Classic Power Unit

    Power Unit

    Funktionen

    • Vereinigung von Versorgung und Steuerung
    • Transportables steckbares Bedienpanel
    • Einfache Handhabung und Parametrierung
    • Funktionssicherheit durch getrennte Steuerungs- und Überwachungsfunktionalität
    • Verschiedene Startauslösungen erhältlich


    Vorteile

    • Kompakt
    • Gabelstapler tauglich
       
  • RIVSET® Vario

    Tool

    Funktionen

    • Optimale Zugänglichkeit durch geringe Störkontur
    • Aufhängungen nach Absprache
    • Schonende Nietzuführung

     

    Vorteile

    • Kundenspezifisches Design
    • Hohe Dauerfestigkeit abgesichert durch FEM
  • RIVSET® Classic Feed

    Feed

    Funktionen

    • Verschiedene Setzköpfe für bestmögliche Zugänglichkeit
    • Zuführung magazinierter Stanzniete auf Gurtband
       

    Vorteile

    • Kundenspezifische Nietspule
    • Flexibel einsetzbar
  • RIVSET® Classic

    X-tras

    • Sicherheitseinrichtung Safty Guard
    • Zweihand Bedienung
    • Gyroskopische Aufhängung
RIVSET® Vario

Modular und vollautomatisierbar – Die flexible Lösung

  • RIVSET® Vario

    Eigenschaften

    • Basisaufbau für alle Prozessgeräte gleich
    • Anwendungsspezifisch aus- und umbaubar
    • Hohe Flexibilität durch Modularität
    • Kompakte Bauweise der Einzelmodule
    • Sehr gute Raumausnutzung
    • Geringe Störkonturen
    • Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten
    • Prozessüberwachung und Visualisierung möglich
    • Hydraulischer Antrieb
    • Gurt- oder lose Nietzuführung wählbar
    • Verarbeitung von zwei Nietlängen eines Durchmessers auf einem oder zwei Setzwerkzeugen
    • Anwendungsspezifische Parametrierung

     

    Anwendungsbereiche

    • Sehr breites Anwendungsspektrum
    • Handbetrieb
    • Anlagenintegration
    • Roboteranwendung
  • RIVSET® Vario Power Unit

    Power Unit

    Funktionen

    • Kompakter Basisaufbau der Systeme
    • Sehr gute Raumausnutzung
    • Als Stand-alone-Gerät in jeder Ausbaustufe funktionsfähig
    • Vereinigung von Versorgung und Steuerung
    • Transportables steckbares Bedienpanel
    • Einfache Handhabung und Parametrierung
    • Funktionssicherheit durch getrennte Steuerungs- und Überwachungsfunktionalität
    • Verschiedene Startauslösungen erhältlich
    • Systemübergreifende Bedienbarkeit
    • Kraft-Weg-Überwachung

     

    Vorteile

    • Kompakt
    • Ausbaubar
    • Erweiterbar
  • RIVSET® Vario

    Tool

    Funktionen

    • Individuelle, anwendungs- und bauteilspezifische Anpassung der C-Rahmen
    • Große Auswahl an Setzzylindern mit verschiedenen Zustellhüben
    • Geringe Störkontur und somit optimale Zugänglichkeiten realisierbar
    • Aufhängungen und Konsolen nach Absprache
    • Optional mit Achsausgleichsschlitten für Roboteranwendungen

     

    Vorteile

    • Anwendungsspezifisch
    • Optimiert
    • Kundenorientiert
  • RIVSET® Vario Feed

    Feed

    Funktionen

    • Verschiedene Setzköpfe für bestmögliche Zugänglichkeit
    • Zuführung magazinierter Stanzniete auf Gurtband
    • Automatische Nietzuführung loser Stanzniete über  Schiebeförderer mit Linearförderstrecke für hohe Verfügbarkeiten
    • Integrierte Nietkontrolle
    • Optionales Schrankgehäuse und Konsolen zum Aufbau von wahlweise einer oder zwei Zuführeinheiten
    • Optionale Nietweiche zur Verwendung zweier Nietlängen auf einem Werkzeug

     

    Vorteile

    • Anwendungsorientiert
    • Hohe Verfügbarkeit
       
  • RIVSET® Vario

    X-tras

    Funktionen

    • Anwendungsspezifische Erweiterungen
    • Integrierte Endfensterkontrolle
    • Optionales Prozessüberwachungsmodul
    • Erweiterter Umfang bzgl. der Statistik und Prozesskurven
    • Möglichkeit der internen oder externen Speicherung der Prozesskurven
    • Wahlweise mit verschiedenen Visualisierungen
    • Vernetzbarkeit bis hin zum Visualisierungsleitstand
    • Medien-Docking möglich
    • Optionale Anbindung an alle gängigen Feldbus-Medien durch zusätzliche Kommunikationsbaugruppe realisierbar
    • Optionale Hüllkurvenkontrolle möglich

     

    Vorteile

    • Anwendungsorientiert
    • Flexibel
    • Ausbaubar

Handhabung

Unsere Produkte haben die nötige Markterfahrung!

Wir sind darauf spezialisiert, Seite an Seite mit Ihnen durchgängige und attraktive Lösungen zu entwickeln.

  • RIVSET® Portable

    Manuelle Handhabung

    Das RIVSET® Portable wird vom Bediener an das Bauteil geführt.

  • RIVSET® – Manuelle Handhabung

    Manuelle Handhabung des Bauteils

    Der Bediener führt das Bauteil an das stationäre RIVSET® Classic.

  • RIVSET® – Automatische Handhabung

    Automatische Handhabung

    Ein Roboter führt das Bauteil an das stationäre RIVSET® Vario.

  • RIVSET® Classic

    Manuelle Handhabung des Stanznietsystems

    Der Bediener führt das RIVSET® Classic mittels einer gyroskopischen Aufhängung an das stationäre Bauteil.

  • RIVSET® Vario

    Automatische Handhabung in Fertigungslinien

    In einer Fertigungszelle führt ein Roboter das RIVSET® Vario.

Anwendung

Kompetent für Ihre Branche!

Für verschiedene Zielgruppen und Branchen können wir Ihnen die passende Verbindung bieten.
Wir sind darauf spezialisiert, Seite an Seite mit Ihnen durchgängige und attraktive Lösungen zu entwickeln, denn innovative Industrien brauchen innovative Partner.

Anwendungsbeispiele für Stanznietverbindungen

  • Automobilindustrie

    Automobil- und Zulieferindustrie

    Automatisierte Stanznietsysteme werden in allen Karosseriebereichen, Aggregatebau, Interieur und Exterieur eingesetzt.

    Branchenlösung
  • Tür- und Torbau

    Tür- und Torbau

    Handgeführte Stanznietsysteme ersetzen ursprünglich geplante Punktschweiß- oder Blindniet-Verbindungen.
    Die Zinkschicht der Bleche bleibt dabei unbeschädigt, hohe Festigkeit und geforderte Optik werden erreicht.

  • Weisse und braune Ware

    Weiße und Braune Ware

    Robotergeführte Systeme und Handgeräte ergänzen andere Verbindungstechniken wie Clinchen oder Blindnieten.

  • Luftkanal

    Transport- und Fahrzeugbau

    Manuelle Stanznietsysteme mit Prozessüberwachung realisieren verschiedenste Verbindungen und Geometrien.

  • Leiter

    Leiter- und Gerüstbau

    Hand- oder Robotergeführte Stanznietsysteme verkürzen die Zykluszeit und erhöhen die Belastbarkeit der Bauteile.

  • Solar

    Klima- und Energietechnik

    Große Bauteilabmessungen können von Hand- oder Robotergeführten Systemen verbunden werden.

    Branchenlösung
  • Kabelkanal

    Elektroindustrie

    Teilautomatisierte Stanznietsysteme optimieren die Arbeitsabläufe durch Ablösung der Blindniettechnik.



News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

 

News & Presse

Job & Karriere

Suchen Sie Informationen zu Job & Karriere?
 
 

Job & Karriere

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

RIVSET® Setzfolge

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Böllhoff GmbH