RIVQUICK® Blindniete

Montagesysteme

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Montagesysteme >
  3. Nieten >
  4. RIVQUICK®

Einseitig zugängliche Bauteile verbinden

Die RIVQUICK® Blindniettechnologie ist ein seit Jahren am Markt bewährtes Verfahren zur unlösbaren Verbindung von dünnwandigen Bauteilen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Montagelösungen.

Steckbrief

RIVQUICK®

RIVQUICK® Blindnieten für flexibles und rationelles Planen, Konstruieren und Fertigen.
Die Blindnieten sind in verschiedenen Kopfformen und Werkstoff-Kombinationen erhältlich.
Ein umfangreiches Werkzeugprogramm ist ebenfalls lieferbar.

Informieren Sie sich über die verschiedenen Produkttypen im Bereich Verbindungselemente.

+ Blindniete RIVQUICK®

 

Technologie

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Niethülse und -dorn
  • Verbindung einseitig zugänglicher Bauteile
  • Unlösbare Verbindung
  • Keine Hitzeentwicklung, dadurch kein Verzug
  • Einsatz in beschichteten Bauteilen möglich
  • Große Bandbreite an Werkstoffen (Aluminium, Stahl, Edelstahl, etc.)
  • Schnell und emissionsarm
     

Festsitz bei unterschiedlichen Bohrungsdurchmessern

RIVQUICK®

Selbst bei bis zu 1mm unterschiedlichen Bohrungsdurchmessern gewährleistet der sich fließend anpassende Schließkopf einen Festsitz des Nietes.

Vibrationssicher

RIVQUICK®

Gute Lochlaibungseigenschaften sorgen für eine voll ausgefüllte Bohrung. Die Bohrlochkante wird durch den Schließkopf optimal abgedeckt.

Überbrückung mehrerer Klemmbereiche

RIVQUICK®

Die Gestaltung der Niethülse sorgt für die alternative Ausbildung eines einfachen oder doppelten Schließkopfes, abhängig vom Klemmbereich.

Informieren Sie sich über die verschiedenen Produkttypen im Bereich Verbindungselemente.

+ Blindniete RIVQUICK®

 

Montagelösungen

Maschinelle Setzwerkzeuge

  • RIVQUICK® T1 bis T4

    RIVQUICK® T1 bis T4

    Pneumatisch-hydraulische Setzwerkzeuge
    auch geeignet für das Setzen von hochfesten Blindnieten

    Die für den Setzvorgang verwendete Druckluft wird auch zum Absaugen des Restdornes genutzt. Ein neuartiges Klemmbackensystem erhöht die Stanzzeit um ein Vielfaches.

  • RIVQUICK® ER 264

    ER 264

    Akku-Blindnietsetzwerkzeug

Manuelle Setzwerkzeuge

  • RIVQUICK® H 25

    H25

    Hand-Setzwerkzeug
    mit Kraftübersetzung

  • BRS 10

    Hebel-Setzwerkzeug

Einen Überblick über die technischen Daten unserer Montagelösungen für Blindniete sowie über das Spektrum der angebotenen Verbindungselemente können Sie sich in unserem RIVQUICK® Produktkatalog verschaffen.

Downloads Drucknorm Sprache Typ/Größe Bestellen
RIVQUICK® Blindniete und Blindnietwerkzeuge 0720/08.01 Deutsch PDF/ KB Bestellen
RIVQUICK® hochfest
Hochfeste Blindniete
0721/09.01 Deutsch PDF/ KB Bestellen

Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.

Bestellung abschließen



DIN- und Normteile

Möchten Sie sich über unser Produktprogramm informieren?
 

Blaue Seiten

Belieferungssysteme

Wünschen Sie Informationen zu Beschaffungs- und Belieferungssystemen?

ECOSIT®

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Böllhoff GmbH