KOBSERT® Gewindebuchsen

Montagesysteme

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Montagesysteme >
  3. Einbringen von Gewinden in Metall >
  4. KOBSERT®

Gewindeverstärkung in Metallen

KOBSERT® Gewindebuchsen sind die ideale Lösung für die Schaffung hochbelastbarer, vibrationssicherer und torsionsfester Mutterngewinde in metallischen Werkstoffen geringer Scherfestigkeit, wie z.B. Aluminium, Aluminium-Legierungen oder Magnesium-Legierungen.

Steckbrief

KOBSERT® Einbauwerkzeuge und KOBSERT® Einsätze

Die KOBSERT® Technologie eignet sich sowohl für die Verstärkung von Gewinden als auch für die Reparatur beschädigter Gewinde. Die Gewindebuchse wird ohne zusätzliche Sicherungsstifte bzw. -scheiben oder chemische Klebe- bzw. Dichtstoffe mechanisch verankert.
Die Variante mit Dichtring ist für gas- und flüssigkeitsdichte Verbindungen konzipiert.

Informieren Sie sich über die verschiedenen Produkttypen im Bereich Verbindungselemente.

+ KOBSERT® Gewindebuchsen

Technologie

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

  • Integrierte Verdrehsicherung
  • Hochfeste Verschraubungen bei geringer Einschraubtiefe durch großen Außendurchmesser
  • Verschleißfest
  • Gas- und Flüssigkeitsdicht
  • Korrosionsbeständig
  • Einfache Montage
  • Gewindereparatur

Informieren Sie sich über die verschiedenen Produkttypen im Bereich Verbindungselemente.

+ KOBSERT® Gewindebuchsen

Montagelösungen

Maschinelle Setzwerkzeuge

  • Maschinelles Setzwerkzeug P 2005 K für KOBSERT® Gewindebuchsen

    P 2005 K

    Pneumatisch-hydraulisches Setzwerkzeug für die wirtschaftliche Serienmontage

  • Maschinelles Setzwerkzeug PH 830 für KOBSERT® Gewindebuchsen

    PH 830

    Hydraulisches Setzwerkzeug mit pneumatischem Antrieb für größere Serien

Manuelle Setzwerkzeuge

  • KOBSERT® Handeinbauwerkzeug Typ S

    Handeinbauwerkzeug Typ S

    Schraubwerkzeug für Einzelmontage (Kleinstserien)

  • KOBSERT® Handeinbauwerkzeug Typ M 1430 K

    Handeinbauwerkzeug Typ M 1430 K

    Hydraulisches Handwerkzeug für Kleinserien

HH 830

Hydraulisches Handwerkzeug für Kleinserien

Einen Überblick über die technischen Daten unserer Montagelösungen für KOBSERT® Gewindebuchsen sowie über das Spektrum der angebotenen Verbindungselemente können sie sich in unserem KOBSERT® Produktkatalog verschaffen.

Download Drucknorm Sprache Typ/Größe Bestellen
KOBSERT®
Gewindeeinsätze für Metalle
1000/11.01 Deutsch PDF/ KB Bestellen

Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.

Bestellung abschließen



DIN- und Normteile

Möchten Sie sich über unser Produktprogramm informieren?

Blaue Seiten

Belieferungssysteme

Wünschen Sie Informationen zu Beschaffungs- und Belieferungssystemen?

ECOSIT®

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

KOBSERT® Handeinbau

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff GmbH