HELICOIL® Gewindeeinsätze

Montagesysteme

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Montagesysteme >
  3. Einbringen von Gewinden in Metall >
  4. HELICOIL®

Hochbelastbare Verbindungen schaffen

HELICOIL® Gewindeeinsätze schaffen hochbelastbare Verbindungen in metallischen Werkstoffen geringer Festigkeit und sind seit rund 50 Jahren in der Praxis bewährt.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Montagelösungen.

Steckbrief

HELICOIL® plus Gewindeeinsätze

Funktion
HELICOIL® plus Gewindeeinsätze schaffen hochfeste, verschleißfeste, thermisch belastbare Gewinde höchster Präzision. Sie sind in den Versionen free running (frei durchlaufend) und screwlock (schraubenklemmend) erhältlich. Die grüne bzw. rote Farbe erleichtert erleichtert die Identifikation im eingebauten Zustand.


Vorteile

  • Korrosions- und wärmebeständig
  • Verschleißfrei
  • Ausschussrückgewinnung
  • Gleichmäßige Last- und Spannungsverteilung
  • Einfache Identifikation auch im eingesetzten Zustand (durch die Farbgebung)
  • Lieferbar in unterschiedlichen Varianten für die verschiedensten Anforderungen
  • Montagesysteme, Werkzeuge und Produkte aus einer Hand lieferbar

HELICOIL® Gewindeeinsätze sind in zölligen und metrischen Abmessungen oder auch als Sonderausführungen erhältlich.

 

HELICOIL®

Informieren Sie sich über unsere verschiedenen Varianten an HELICOIL® Gewindeeinsätzen und werfen Sie einen Blick auf realisierte Anwendungen.

+ HELICOIL® plus Gewindeeinsätze

Technologie

Die neuste Generation dieser Technologie trägt den Namen HELICOIL® plus und sorgt durch seine
leichte Handhabung für einen vereinfachten Einbau. Der verringerte Durchmesser in der ersten Windung sorgt dafür, dass der Gewindeeinsatz wie eine Schraube eingedreht werden kann.

Die HELICOIL® plus Einsätze besitzen eine hohe Verschleißfestigkeit, sind korrosions- und wärmebeständig und haben eine geringe Gewindereibung in engen Toleranzen.



Böllhoff ist zertifiziert

HELICOIL® plus Gewindeeinsätze entsprechen vielen gängigen Anforderungen und Normen aus der Industrie!

Zertifikate & Standards

"Ein Video über den automatisierten HELICOIL® Einbau finden Sie auf der rechten Seite"

Manuelle Montage

Hand-Einbau

Handgewindebohrer

Die Handgewindebohrer sind in den unterschiedlichsten Abmessungen erhältlich.



Typ 0140.0

HELICOIL® Handgewindebohrer Typ 0140.0

Typ 0140.1-2

HELICOIL® Handgewindebohrer Typ 0140.1-2

Typ 0140.3-5

HELICOIL® Handgewindebohrer Typ 0140.3-5
Handeinbauwerkzeuge

  • HELICOIL® Handeinbauwerkzeug Typ H-PSG

    Typ H-PSG

    • Gewindespindel
    • Steigerungsgeführt
    • Mit Tiefenanschlag
  • HELICOIL® Handeinbauwerkzeug Typ H-PMG

    Typ H-PMG

    • Glatte Spindel
    • Steigerungsgeführt
    • Mit Tiefenanschlag
  • HELICOIL® Handeinbauwerkzeug Typ H-PM

    Typ H-PM

    • Glatte Spindel
    • Ohne Steigerungsführung
    • Mit Tiefenanschlag
  • HELICOIL® Handeinbauwerkzeug Typ H-M

    Typ H-M

    Überwurfwerkzeug für HELICOIL® und HELICOIL® plus

    • Mit Tiefenanschlag
Weitere Werkzeuge

Zapfenbrecher

  • HELICOIL® plus Zapfenbrechdorn

    HELICOIL® plus Zapfenbrechdorn

  • HELICOIL® plus Mechanischer Zapfenbrecher

    HELICOIL® plus Mechanischer Zapfenbrecher

    Mit Federspannung
    Typ: TB-M

Hand-Ausdrehwerkzeuge

HELICOIL® Hand-Ausdrehwerkzeug

Das Hand-Ausdrehwerkzeug ist ebenfalls in sämtlichen Gewindedurchmessern erhältlich.

Maschinelle Montage

Maschinengewindebohrer

Die HELICOIL® Maschinengewindebohrer sind in den unterschiedlichsten Abmessungen erhältlich.



Typ 0141.1

HELICOIL® Maschinengewindebohrer Typ 0141.1

Typ 0141.4

HELICOIL® Maschinengewindebohrer Typ 0141.4

Typ 0141.5

HELICOIL® Maschinengewindebohrer Typ 0141.5
Spindelwerkzeuge

HELICOIL® plus Einbauspindeln

  • HELICOIL® plus Einbauspindel Typ 4160.23
    • Für Elektro-, Akku- und Pneumatik-Einbauwerkzeuge
    • Typ 4160.23 (Bauform 1)
  • HELICOIL® plus Einbauspindel Typ 4160.25
    • Typ 4160.25 (Bauform 2)


Achtung

Diese Einbauspindeln können ebenfalls als Handeinbauspindeln genutzt werden.

Screwlock-Einbauspindeln sind mit einem Ringeinstich am Führungsschaft gekennzeichnet.
Free running-Einbauspindeln haben einen glatten Führungsschaft.

Elektro- / Akkueinbau

  • HELICOIL® plus Akkueinbauwerkzeug Typ B-S 206

    Typ B-S 206

    Akkueinbauwerkzeug (abwinkelbar)

    Für die Verarbeitung von
    HELICOIL® plus M 2 - M 6 mit HELICOIL® plus Einbauspindel

    Inkl. 2 Akkupacks, Schnellladegerät und Koffer

  • HELICOIL® Akkueinbauwerkzeug Typ B-S 824

    Typ B-S 824

    Akkueinbauwerkzeug

    Für die Verarbeitung von
    HELICOIL® plus M 7 - M 24 mit HELICOIL® plus Einbauspindel

    Inkl. 2 Akkupacks, Schnellladegerät und Koffer

  • HELICOIL® plus Elektroeinbauwerkzeug Typ E-S 206

    Typ E-S 206

    Elektroeinbauwerkzeug

    Für die schnelle Verarbeitung von HELICOIL® plus M 2 - M 6
    mit HELICOIL® plus Einbauspindel

    Inkl. Netzteil für zwei Schrauber und Koffer

  • HELICOIL® Elektroeinbauwerkzeug Typ E-S 410

    Typ E-S 410

    Elektroeinbauwerkzeug

    Für die schnelle Verarbeitung von HELICOIL® plus M 4 - M 10
    mit HELICOIL® plus Einbauspindel

    Inkl. Drehzahlregelgerät mit Hochlauframpensteuerung und Koffer

Pneumatische Einbauwerkzeuge

HELICOIL® plus Pneumatische Einbauwerkzeuge

  • HELICOIL® plus pneumatisches Einbauwerkzeug Typ P-S 412

    Typ P-S 412

    Pneumatisches Einbauwerkzeug

    Für die schnelle Verarbeitung von HELICOIL® plus M 4 - M 12
    mit HELICOIL® plus Einbauspindel

  • HELICOIL® plus pneumatisches Einbauwerkzeug Typ P-S 1216

    Typ P-S 1216

    Pneumatisches Einbauwerkzeug

    Für die schnelle Verarbeitung von HELICOIL® plus M 12 - M 16
    mit HELICOIL® plus Einbauspindel

Zubehör

HELICOIL® plus Einbauwerkzeug-Zubehör, Zusatzhandgriff und Aufhängebügel

Zum sicheren Abfangen des Einbaudrehmoments sowie für die horizontale Aufhängung der Werkzeuge am Balancersystem sind ein Zusatzhandgriff für die P-S 1216 und ein Aufhängebügel für die P-S 412 sowie die P-S 1216 erhältlich.

Vorspannpatronenwerkzeuge

HELICOIL® plus Vorspannpatronenwerkzeuge

  • HELICOIL® plus Vorspannpatronenwerkzeug Typ P-PSG

    Typ P-PSG

    Vorspannpatronenwerkzeug
    Für HELICOIL® plus für free running und screwlock

    Die von einem reversiblen Druckluftmotor angetriebene Einbauspindel mit Führungsgewinde läuft durch eine Führungsmutter. Die Einstellung der erforderlichen Einbautiefe erfolgt durch Ausgleichsscheiben zwischen Kupplung und Vorspannpatrone.
    Ab M 16 nur bis 2,0 d verwendbar.

  • HELICOIL® plus Vorspannpatronenwerkzeug Typ P-PSG

    Typ P-PSG

    Vorspannpatronenwerkzeug
    Für HELICOIL® plus stripfeed

    Magazinierte HELICOIL® plus Gewindeeinsätze bieten besonders bei der Verarbeitung von kleineren Gewindeeinsätzen Vorteile.

    Rationeller HELICOIL® plus Einbau für mittlere bis große Serien.

Weitere Werkzeuge

Parallelarmständer Typ S

HELICOIL® plus Parallelarmständer Typ S
  • Für HELICOIL® und HELICOIL® plus Einbauwerkzeuge
  • Rationalisierung
  • Schnelles, sicheres Positionieren
  • Ermüdungsfreies Arbeiten
  • Keine Rückdrehkräfte
  • Aufnahme des Schraubergewichts
  • Leichtes Handling
  • Flexibel (360° drehbar)

Inkl. 3-achsigem Führungssystem, Werkzeugaufnahme, 1 Balancer (1 bis 3 kg), Grundplatte aus Aluminium-Strangpressprofil mit Nuten


Abmessungen:
240x40x500mm

  • HELICOIL® plus pneumatischer Zapfenbrecher Typ TB-P

    HELICOIL® plus Pneumatischer Zapfenbrecher

    • mit Schubauslösung
    • Typ TB-P

Automatische Montage

Parallelarmständer Typ PR-E für HELICOIL® und HELICOIL® plus Einbauwerkzeuge

Parallelarmständer Typ PR-E für HELICOIL® und HELICOIL® plus Einbauwerkzeuge

3-achsiger Parallelarmständer mit Wegmesssystem für schnelles, prozesssicheres und manuelles Positionieren der HELICOIL® plus Einbauwerkzeuge.

Der Typ PR-E ist ein universelles, flexibles und kostengünstiges System, das Positionsabfragen nach einem frei programmierbaren Muster ermöglicht.

  • Positionserkennung x-Achse, y-Achse und z-Achse
  • Überwachung der Schraubtiefe, Schraubpositionen und Ablauf der Verschraubungspositionen
  • 10 Programme
  • 25 Schraubpositionen pro Programm speicherbar
  • Steuerungsausgänge zur Ansteuerung von z.B. Magnetventilen (24DC) für pneumatische Klemmvorrichtungen

Der Typ PR-E ist für die Aufnahme von elektrischen HELICOIL® plus-Einbauwerkzeugen Typ E-S410 geeignet. Andere Elektroschraubwerkzeuge sind auf Anfrage erhältlich.

Mit der großen Auszugslänge lässt sich ein weiter Arbeitsbereich abdecken. Das Werkzeug ist immer senkrecht ausgerichtet, so dass der Anwender entlastet wird.


Weitere Vorteile:

  • Keine Qualitätsprobleme durch das Vergessen von HELICOIL® plus Einbaustellen
  • Sicherstellung der Einbautiefe
  • Registrierung von Einbaustörungen

Inkl. Entlastungsarm mit Wegmesssystem, Regeleinheit, Elektroschrauber, Bedienbox, Wartungseinheit

HELICOIL® stripfeed Modul

HELICOIL® plus stripfeed Modul

Mit diesem automatischen HELICOIL® plus System bekommt Ihre Montage den richtigen Produktivitätsschub.

Diese Einheit wird kundenspezifisch zusammengestellt und in die jeweilige Automation eingebaut.

Magazinierte HELICOIL® plus Gewindeeinsätze bieten besonders bei der Verarbeitung von kleineren Gewindeeinsätzen Vorteile.

Eine HELICOIL® stripfeed Einheit in Aktion sehen Sie auf der rechten Seite als Video.

Vollautomatische Anlagen

HELICOIL® vollautomatische Verarbeitungsanlage

Vollautomatische HELICOIL® Verarbeitungsanlagen gehören ebenfalls zu unserem Produktprogramm.
Bitte setzen bzgl. Ihrer konkreten Anforderungen mit uns in Verbindung.



DIN- und Normteile

Möchten Sie sich über unser Produktprogramm informieren?

Blaue Seiten

Belieferungssysteme

Wünschen Sie Informationen zu Beschaffungs- und Belieferungssystemen?

ECOSIT®

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

HELICOIL® 3-Achs-System

Stationäre Schraubeinheit

  • HELICOIL®: Bauteilpositionierung durch Roboter

    Bauteilpositionierung durch Roboter

  • HELICOIL®: 3-Achs-System

    3-Achs-System

  • HELICOIL®: 1-Achs-System

    1-Achs-System

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff GmbH