Warmeinbau-Handhebelgerät
Abmessungen: M 1,4 bis M 8
Wirtschaftliche Losgröße: bis 20.000
Einbetten in Kunststoff
AMTEC® bedeutet "After Moulding TEChnology". Der Begriff steht für den Einbau von Messing-Gewindeeinsätzen in Kunststoffbauteile nach dem Entformen.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Einbaulösungen.
Beim HES (Heizelement-Schweißverfahren) handelt es sich um ein bewährtes Verbindungsverfahren zum Einbetten metallischer Gewindeeinsätze in thermoplastische Formteile. Bei dem einphasigen Prozessablauf wird Kontaktwärme über den metallischen Einsatz auf die Fügezone des Kunststoffes übertragen. Während des Aufschmelzens des Kunststoffes im Bereich der Kontaktfläche erfolgt der Fügeprozeß, bei dem die plastifizierte Masse in definierte Vertiefungen und Hinterschnitte verdrängt wird. So entsteht eine formschlüssige Verbindung.
HES - auf einem Blick
Verwendbare Böllhoff Gewindeeinsätze
Abmessungen: M 1,4 bis M 8
Wirtschaftliche Losgröße: bis 20.000
Abmessungen: M 1,4 bis M 8
Wirtschaftliche Losgröße : ab 50.000
Abmessungen: M 2 bis M 8
Wirtschaftliche Losgröße: ab 50.000
Informationen zu weiteren Vollautomaten und Warmeinbaukomponenten für die Abmessungen M 2 bis M 8 auf Anfrage.
Das EWS (Elektromagnetisches Widerstandsschweißen) ist ein von KVT Bielefeld GmbH entwickeltes Fügeverfahren für Verbindungen aus Metall und thermoplastischem Kunststoff. Dabei wird durch ein elektromagnetisches Feld der Gewindeinsert berührungslos erwärmt und die Kontaktfläche des Kunststoffteiles plastifiziert. Beim zeitgleich erfolgenden Fügeprozess wird das aufgeschmolzene Material in Vertiefungen und Hinterschnitte gedrängt. Die Erwärmung metallischer Elemente beliebiger Größe erfolgt innerhalb kürzester Zeit (ca. 2-6 sec.). Nach dem Abschalten der Energie erfolgt das beschleunigte Erkalten der Schmelze, welches eine Einbaugenauigkeit bis zu 0,05 mm ermöglicht.
EWS - auf einem Blick
Verwendbare Böllhoff Gewindeeinsätze
Abmessungen: M 1,4 bis M 40
Abmessungen: M 3 bis M 8
Abmessungen: M 2 bis M 8
Montagedorne für den manuellen Einbau
Selbstschneidend Eindrehen
Das Werkzeug lässt sich in Handhebelpressen oder in andere Pressvorrichtungen integrieren.
Das Setzwerkzeug P 2005 dient dem schnellen und sicheren Einbau.
Das Werkzeug ist adaptierbar an Ständerbohrmaschinen oder an Akku-Schrauber.
Universalschnellschraubsystem BM 2100
System UNIQUICK®
Beim USS (Ultraschall-Schweißen) handelt es sich um ein Verfahren, welches ursprünglich zum Fügen thermoplastischer Kunststoffteile entwickelt wurde. Hierbei wird durch Grenzflächenreibung und Schwingungsabsorption der zu verbindenden Teile das Kunststoffmaterial innerhalb kürzester Zeit plastifziert. Anschließend erfolgt der Fügeprozess. Die erforderliche Energie wird im Ultraschallgenerator als Wechselspannung erzeugt, in mechanische Schwingungen (20-40 kHz) konvertiert und anschließend mittels Schwingwerkzeug (Sonotrode) eingeleitet. Beim Einbetten von Gewindeinserts (metallische M2-M6) in den thermoplastischen Kunststoff wird das aufgeschmolzene Material in Vertiefungen und Hinterschnitte verdrängt.
USS - auf einem Blick
Verwendbare Böllhoff Gewindeeinsätze
Abmessungen: M 2 bis M 6
Wirtschaftliche Losgröße <= 5.000
Abmessungen: M 2 - M 8
Wirtschaftliche Losgröße <= 50.000
| Download | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| AMTEC® Präzisions-Gewindeeinsätze für Kunststoffteile und Werkzeuge für die Verarbeitung |
0200/11.01 | Deutsch | PDF/ KB | ![]() |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Böllhoff GmbH