ECOLINE

Informationsflüsse – schnell und effizient

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Dienstleistungen >
  3. e-commerce Lösungen

ECOLINE – E-Commerce Leistungen

Die schnelle und effiziente Kommunikation zwischen Lieferanten und Kunden gewinnt im Zeitalter der Globalisierung immer mehr an Bedeutung. Aus diesem Grund sind elektronische Lösungen zum Datenaustausch und zur Information unersetzlich geworden.
Sie können mit unserem umfangreichen Leistungsangebot, unabhängig von Ort und Zeit,  Ihre E-Commerce-Welt optimieren.

Steckbrief

E-Commerce

Mit unserem E-Commerce Leistungsangebot können Sie Ihre Geschäftsprozesse und -abläufe in Ihrem Unternehmen automatisieren und elektronisch abwickeln. Dadurch ergibt sich bei Ihren Prozesskosten ein Einsparpotential von bis zu 35%.

Unsere Erfahrung

Durch unsere leistungsstarke IT-Abteilung, mit mehr als 45 Mitarbeitern und unseren erfahrenen Projektmanagern aller Bereiche unseres ECOLINE Leistungsangebots, können wir Ihnen eine zuverlässige Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Anforderungen garantieren.

Referenz

VOIS-EDImanager optimiert den Beschaffungsprozess der Voith Turbo

Voth

Um Kommunikations- und arbeitsabläufe im Bereich der Vertriebslogistik zu optimieren und die damit verbundenen Kosten zu senken, sind elektronische Systeme für den Austausch von Geschäftsdokumenten nötig.
Die Vois IT Solutions GmbH entwickelte bereits 1995 ein solches System - EDI (Electronic Data Interchange).

Das bei Voith eingesetzte EDI-System, der Actis EDImanager, wird seit kurzem nun auch für die Kommunikation zwischen Voith Turbo und Böllhoff eingesetzt.

"Ziel des Projekts war die Optimierung der Arbeitsabläufe und Belegflüsse in Wareneingang und Rechnungsprüfung und eine damit verbundene Kostenreduzierung", sagt Peter Lexa, Teammanager des Material- und Quality-Managements bei VOIS, der in diesem Projekt u.a. mit Stephan Hosemann, bei Voith Turbo für Logistikcontrolling und Systeme im Marktbereich Schiene verantwortlich, zusammenarbeitete.

Neben einer deutlichen Vereinfachung der Verbuchung der Wareneingänge werden gleichzeitig mit der Verbuchung im SAP-System Gutschriften erzeugt. Aufgrund dieser Gutschriften, welche ohne weitere manuelle Bearbeitungsschritte an Böllhoff übermittelt werden, müssen keine Lieferantenrechnungen mehr von Böllhoff an Voith gesendet werden. Diese Lösung führt somit zu einer erhöhten Datenqualität, Prozesstransparenz und wesentlichen Verschlankung der Abläufe.
 

Lösungen

Produktkatalog online

Blaue Seiten online

ECOLINE

Die technischen Anforderungen an Verbindungselemente, hinsichtlich Festigkeit, Schraubensicherung, Korrosionsbeständigkeit, etc., werden zunehmend komplexer. Bei der Konstruktion von Bauteilen existieren daher häufig mehrere Alternativen aus dem umfangreichen Angebot von Verbindungselementen.
Mit der digitalen Form unserer Blauen Seiten haben Sie einen Zugriff auf unsere DIN- und Norm-Teile sowie Produkte aus eigener Entwicklung und Produktion. Mit der komfortablen Suchfunktion werden die gewünschten Artikel schnell identifiziert.
In der Detailansicht bieten wir Ihnen die Möglichkeit Zeichnungen, Abmessungen, Werkstoffe, Veredelungen und technische  Hinweise einzusehen. Die Blauen Seiten Online sind die Alternative zu unserer Printausgabe der Blauen Seiten, wenn diese einmal nicht zur Verfügung stehen sollte.

+ Blaue Seiten online
 

Elektronische Kataloge

Elektronische Kataloge

eCl@ss - Elektronische Kataloge

Bei der  Beschaffung von C-Artikeln gewinnen elektronische Kataloge mehr und mehr an Bedeutung.
Die Datenbereitstellung in Form elektronischer Kataloge bildet die Basis für den Import in Ihre Warenwirtschaftssysteme - die Grundlage für schnelle und komfortable Bestellungen auf elektronischem Wege.

Unserem Lieferprogramm bieten wir Ihnen auch in Form von elektronischen Katalogen an, die nach BMEcat standardisiert und nach e-Cl@ss zertifiziert sind. Dabei übernehmen wir ihre individuellen Preisvereinbarungen und Teilenummern.
 

Datenschnittstellen

EDI, VDA und mehr

Die Welt ist online!

Geschäftsprozesse sollen fehlerfrei und mit hoher Geschwindigkeit funktionieren. Dabei ist EDI die wesentliche und mit Abstand größte Säule des elektronischen Volumens, das weltweit ausgetauscht wird.

Wir bieten Ihnen durch elektronische Datenschnittstellen (EDI) eine effiziente Verknüpfung zwischen den Systemen. Weltweit gibt es unzählige verschiedene Strukturen für EDI-Nachrichten.

EDIFACT & OFTP
Das international standardisierte Datenaustauschformat EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce And Transport) und OFTP (ODETTE File Transfer Protokoll) wird von
der Automobilindustrie und den -zulieferern, so wie vielen anderen Unternehmen der Böllhoff-Gruppe vielfach angewandt.

VDA
VDA ist ebenfalls ein Standard der Automobilindustrie, den wir bedienen können. Dieser wird jedoch zunehmend durch EDIFACT ersetzt.

Darüber hinaus gibt es unzählige nationale produkt- oder branchenspezifische Nachrichtenstandards.
Wir stehen Ihnen bei der Abstimmung und der Konfiguration der optimalen EDI-Lösung  zur Seite.
 

ECOSIT® Online Abfrage und Auswertung

Online ECOSIT®

ECOSIT® bietet Ihnen ein C-Teile-Belieferungssystem, das auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist, Prozesse optimiert und die Lieferkette für Sie vereinfacht.

Mit dem Angebot von Online ECOSIT® gewährleisten wir  Ihnen eine vollständige Transparenz aller Transaktionen.

Ihre Vorteile

  • 100% Transparenz
  • Permanent abrufbare aktuelle Systeminformationen
  • Historisches Datenarchiv
  • Online-Abfrage und -Auswertung
  • Download-Funktion
  • Weltweite Verfügbarkeit
  • Datensicherheit durch 128Bit-Verschlüsselung

+ ECOSIT®

Online Shop

ECO -Shop

ECOSHOP

Der persönliche Kontakt zu Ihnen ist uns besonders wichtig. Als Ergänzung zu diesem nutzen Kunden unseren ECO-Shop. Dabei stehen Anforderungen, wie die permanente Erreichbarkeit, die Schnelligkeit des Bestellvorganges, so wie die Aktualität der Preise und des Lagerbestandes, im Vordergrund.

Der komfortable ECO-Shop geht weit über die Möglichkeiten eines klassischen Internet-Shops hinaus.
Der ECO-Shop verfügt über alle notwendigen Funktionalitäten für eine effiziente elektronische Abwicklung der Anfrage- und Bestellprozesse.
Aufgrund der Genehmigungsstrukturen und elektronisch abgewickelten Bestellprozesse mit Wareneingangsbuchungen profitieren Sie von einer deutlichen Zeiteinsparung im Beschaffungsprozess
und von einer hohen Effizienz bei der Rechnungsprüfung.

Ihre Vorteile

  • Aktuelle Bestandsabfragen
  • Individuelle Preise
  • Einfache Auftragserfassung und Bestellung
  • Automatische Auftragsbestätigung
  • Umfassende Artikelinformation
  • Über 42.000 Artikel
  • Schnelle Lieferzeit


Belieferungssysteme

Wünschen Sie Informationen zu Beschaffungs- und Belieferungssystemen?

ECOSIT®

Blaue Seiten

Das Handbuch der Verbindungstechnik!

 

Blaue Seiten

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Böllhoff GmbH