ECOTECH

Anwendungstechnische Beratung

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Dienstleistungen >
  3. Anwendungstechnische Beratung

Systemoptimierung in der Verbindungstechnik

Zunehmend entscheiden Innovationsfähigkeit und technisches Potential über die Erfolgschancen im Wettbewerbsumfeld. Die Herausforderung, schneller, kostengünstiger und effizienter zu produzieren, erfüllen wir durch unsere Engineering-Dienstleistung - mit höchster Qualität.

Steckbrief

Die Herstellungskosten eines Produkts werden zu einem Großteil in der Konstruktionsphase einer Neuentwicklung festgelegt. Wie wirtschaftlich die Befestigungstechnik ist, hängt nur unwesentlich vom Preis der Verbindungselemente ab. Viel bedeutender sind die Prozesskosten für die Vorbereitung und Montage der zu verbindenden Komponenten.
Wesentliche Kostentreiber im Prozess sind:
Konstruktion, Beschaffung, Qualitätssicherung, Logistik, Lagerhaltung, Montagevorbereitung, Endmontage und Kapitalbindung.
Demgegenüber ist der Teilepreis des Verbindungselementes mit ca. 20% vergleichsweise gering.
Daher gilt: Je früher die Spezialisten der Verbindungstechnik einbezogen werden, desto größer ist der Einfluss auf die gesamte Wertschöpfungskette.

Leistungsspektrum

Kostenersparnis durch optimierte Verbindungstechnik

Unsere Kundenberater der Anwendungstechnik unterstützen Sie sowohl bei Neukonstruktionen als auch bei der Optimierung bestehender Anwendungen.
Das Leistungsspektrum umfasst die Reduzierung der Teilevielfalt ebenso wie die Vereinfachung der Montage. Die Verbesserung von Produkten und die gleichzeitige Senkung von Produktionskosten stehen dabei immer im Vordergrund.
 


Dabei können Sie auf ein umfangreiches Leistungsangebot zurückgreifen:

  • Konstruktion und Auslegung von Verbindungselementen
  • Konstruktion und Belieferung kundenspezifischer Sonderartikel
  • Anwendungstechnische Versuche im akkreditierten Labor
  • Eigener Musterbau
  • Standardisierung von Verbindungselementen
  • Optimierung von Sortimenten
  • Fachpublikationen rund um die Verbindungstechnik
  • Kundenseminare

Ihre Vorteile

Ihre Vorteile durch unsere Anwendungstechnik

  • Innovative Verbindungstechnik
  • Kürzere Entwicklungszeiten
  • Dokumentierte Entscheidungsgrundlagen
  • Reduzierung der Lagerhaltungskosten
  • Prozessoptimierung in der Produktion und Montage
  • Kostenoptimierung der Baugruppen

Prototypenbau

Eigener Prototypen- und Musterbau

Mit dem Know-how aus unserer eigenen Produktion und einem speziellen Musterbau
können wir Ihnen schnell und ohne Umwege Prototypen und Muster zur Verfügung stellen. Durch eine enge Kooperation zwischen unserer Anwendungstechnik, die
die Konstruktionsunterlagen erstellt und den Spezialisten in Labor und Produktion,
werden erste Produktvorschläge schnell verwirklicht.
Um Ihre individuellen Prototypen zu verwirklichen greifen wir auf einen umfangreichen Maschinenpark zurück.

Bearbeitungsmaschinen:

  • CNC-Drehmaschine
  • Drehmaschine, konventionell
  • Fräsmaschine

 
Weitere Maschinen:

  • Säulenbohrmaschine
  • Bandsäge
  • Bandschleifer
  • Nass-Tellerschleifer
  • Trennschneider
  • Lochstanzmaschine (z.B. für RIVKLE® Produkte)
  • Härteofen


Daraus ergeben sich umfangreiche Möglichkeiten, Ihre Anforderungen umzusetzen.

  • Prototypen herstellen
  • Proben/ Versuchsmuster herstellen
  • Vorrichtungen/ Spannmittel anfertigen
  • Schnittproben anfertigen


Anwendungstechnik

Wünschen Sie weitere Informationen zu unserem anwendungstechnischem Beratungsspektrum?

ECOTECH Broschüre

Belieferungssysteme

Wünschen Sie Informationen zu Beschaffungs- und Belieferungssystemen?

ECOSIT®

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Böllhoff GmbH