Landmaschinen

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Branchenlösungen >
  3. Landmaschinen

Landmaschinenindustrie

Als führender Systemlieferant in der Verbindungs- und Montagetechnik und internationaler Dienstleister ist Böllhoff anerkannter Partner der Landmaschinenindustrie.

Steckbrief

Die Landwirtschaft hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Neben der klassischen Funktion der Nahrungsmittelversorgung wird dem Sektor mittlerweile auf Grund der aktuellen Umweltdiskussionen auch eine wichtige Rolle als Energielieferant zuerkannt.

Der steigenden Nachfrage stehen aber auch neue Herausforderungen gegenüber. Immer kürzere Produktzyklen, der Einsatz neuer, leichter und umweltgerechter Werkstoffe und eine sich stetig verändernde Arbeitsteilung erfordern Innovationskraft und eine hohe Flexibilität.

Anforderungen

Ihre Anforderungen - unsere Produkte

Profitieren Sie von in der Landmaschinenbranche bewährten Technologien kombiniert mit unserem technischen Know-how für Ihre Lösungen von morgen.

DIN-, Norm-, Zeichnungs- und Sonderteile

Verbindungstechnik für Metalle

Verbindungstechnik für Kunststoffe

Verbindungstechnik für Metalle / Kunststoffe

Wertschöpfungskette

Gestalten Sie mit uns die für Sie optimale Wertschöpfungskette

Die Landwirtschaft hat sich selbst vielfach überholt. Es gilt den Bedingungen einer zeitgemäßen Nahrungsmittelproduktion gerecht zu werden. Daher ist der Grad der Technologisierung von entscheidender Bedeutung. Die moderne Landwirtschaft ist längst mehr einem Industrieunternehmen als einem Handwerksbetrieb gleichzusetzen. Entsprechend hoch sind die Anforderungen in der Produktion.

Eine lange Lieferkette mit vielen verschiedenen Komponenten mitsamt der in jeder Stufe erfolgten Wertsteigerung bedarf leistungsstarker Partner. Böllhoff bietet als Komplett- und Systemanbieter für jeden Bereich der Landmaschinen-Wertschöpfungskette Produkte und Dienstleistungen.
 

 

  • Forschung und Entwicklung

    Forschung und Entwicklung

    • Kenntnisse von Zukunftstrends
    • Innovationsmanagement durch eigene F&E
    • Anwendungstechnische Beratung
    • Moderne CAE Technik
  • Einkauf und Logistik

    Einkauf und Logistik

    • Reduzierung der Lieferantenvielfalt
    • Optimierung der innerbetrieblichen Prozesse
    • Standardisierung und Optimierung von C-Teilen
    • 100%ige Lieferbereitschaft
  • Produktion

    Produktion

    • Beschleunigung Ihrer Produktions- und Montageprozesse
    • Vielfältige Montagelösungen
    • Anerkanntes Produktionsplanungs-Know-how
  • Qualität

    Qualität

    • Zertifiziertes Qualitätsmanagement
    • Akkreditiertes Prüflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025
    • Zertifiziertes Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001
    Zertifikate & Standards

Anwendungen

John Deere Werke Mannheim - Mechanische Lösung zur Schraubensicherung

HELICOIL® Sicherungsmuttern

HELICOIL® Sicherungsmuttern mit integriertem HELICOIL® screwlock ermöglichen eine wiederholte und schnelle Montage und Demontage des Lenkrads von Landmaschinen bei Reparatur- und Wartungsarbeiten. Dank der geringeren Streuung des Klemmmomentes ergibt sich bei gleichmäßigem Anziehdrehmoment eine präzise Vorspannkraft. Gleichzeitig hemmt die Klemmwirkung ein unabsichtliches Lösen der Verbindung.

+ HELICOIL® Sicherungsmuttern



Blaue Seiten

Das Handbuch der Verbindungstechnik!

 

Blaue Seiten

Belieferungssysteme

Wünschen Sie Informationen zu Beschaffungs- und Belieferungssystemen?

ECOSIT®

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

Landmaschinen

  • Traktor

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Böllhoff GmbH