Schrauben für anspruchsvolle Herausforderungen?
Breites Spektrum an DIN- und Normschrauben
Als führender Systemlieferant in der Verbindungs- und Montagetechnik und internationaler Dienstleister ist Böllhoff anerkannter Partner der Baumaschinenindustrie.
Ob bei der Ölsandaufbereitung in der kanadischen Wildnis, beim Bau von Megatürmen wie dem Burij Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, beim Drei-Schluchten Staudammprojekt am Yangtze oder in den weitläufigen Bergbauanlagen in Lateinamerika, Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen sind bei allen großen Bauprojekten weltweit permanent im Einsatz.
Stetig verändernde Arbeitsteilung, immer kürzere Produktzyklen sowie der Einsatz neuer Werkstoffe und Verbindungstechniken sind Herausforderungen und erfordern Innovationskraft sowie eine hohe Flexibilität.
Breites Spektrum an DIN- und Normschrauben
Muttern zum Befestigen und dauerhaften Sichern
Produkte und Sonderteile auch nach kundenindividueller Zeichnung
RIPP LOCK®: Die universelle und wirtschaftliche Schraubensicherung
Alle C-Teile aus einer Hand, um Lieferanten zu reduzieren und Kompetenz zu bündeln
HELICOIL® Gewindeeinsätze zur Gewindeverstärkung in Metallen und Verbundwerkstoffen
SEAL LOCK® Lösung zum Abdichten von Bolzen-Muttern-Verbindungen
RIVTAC® Portable – Mechanisches Fügen in einer neuen Dimension
RIVSET® hochfeste, prozesssichere Verbindung von Stählen, Aluminium und Kunststoff
RIVCLINCH® form- und kraftschlüssige Verbindung von Blechen und Profilen durch Kaltumformung
ONE SHOT Befestigungssystem zur Strukturbauteile aus faserverstärkten Kunststoffen
UNITEC® K' in K' Schrauben, Einsätze und Schraubsysteme aus Kunststoff für Kunststoff
RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben für tragfähige Gewinde
RIVQUICK® Blindniete für nur einseitig zugängliche Bauteile
ONSERT® schnelles und prozesssicheres Aufkleben von Verbindungselementen
QUICKLOC® Klemm-, Dreh- und Druckverschlüsse für rasche, wiederholt lösbare Verbindungen
FLEXITOL® Systeme zum automatischen Ausgleich von Fertigungstoleranzen
In den letzten Jahren stieg die Nachfrage nach Baumaschinen in fast allen Regionen der Welt kräftig an. Mit diesem Ausmaß der Situation sah sich die Branche bisher nie zuvor konfrontiert. Dieser rapide Auftragsschub brachte vielfältige Herausforderungen mit sich und erfordert ein kompetentes Projektmanagement.
Eine lange Lieferkette mit vielen verschiedenen Komponenten mitsamt der in jeder Stufe erfolgten Wertsteigerung bedarf leistungsstarker Partner. Böllhoff bietet als Komplett- und Systemanbieter für jeden Bereich der Baumaschinen-Wertschöpfungskette Produkte und Dienstleistungen.
Teerfertiger und Teerwalzen sind besonders starken Vibrationen ausgesetzt. RIVKLE® Blindnietmuttern sind hier die bewährte Lösung für die Befestigung eines belastbaren Gewindes an den dünnwandigen Blechen. Die bereits lackierten Blechverkleidungen bleiben unbeschädigt.
+ RIVKLE® Blindnietmuttern und –schrauben
+ RIVKLE® Setzwerkzeuge
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2009 Böllhoff GmbH